- 제품
- 센서
- 속도 센서
- 폭발 위험영역용 컴팩트한 스피드 모니터
- DI523A
속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 저속 관련 안정된 비접촉식 회전 속도 모니터링
- 2 in 1: 단일 컴팩트 하우징 내 속도 센서 및 평가
- 전위차계를 통한 스위치 지점의 쉬운 설정
- 신호 및 진단 데이터 전송용 IO-링크 사용
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
검출간격 [mm] | 10 |
통신 인터페이스 | IO-Link |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
어플리케이션
어플리케이션 | 속도미달에 관한 회전 및 선형 이동의 간단한 평가; 블로킹 |
---|
전기적 데이터
정격전압 DC [V] | 10...36 |
---|---|
전류소모 [mA] | < 22 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 250 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 10 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | 아니오 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...8,1 |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
측정원칙 | 유도형 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 10 |
반응시간
가동지연 시간 [s] | 0...30 |
---|---|
최대 댐핑 주파수 [Imp/min] | 18000 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 멀티턴 포텐쇼미터 또는 IO Link |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...60 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 656 |
기계적 데이터
무게 [g] | 322 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 황동 특수 도금; PA; TPE-U |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|