• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 속도 센서
  4. 회전수 감시기 compact
  5. DI6004

속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

  • 저속 관련 안정된 비접촉식 회전 속도 모니터링
  • 2 in 1: 단일 컴팩트 하우징 내 속도 센서 및 평가
  • 티치 버튼 또는 IO-Link를 통한 스위칭포인트의 간편한 세팅
  • 설치 복잡성 감소
  • 신호 및 진단 데이터 전송용 IO-링크 사용
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
검출간격 [mm] 12
통신 인터페이스 IO-Link
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 75
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 속도미달에 관한 회전 및 선형 이동의 간단한 평가; 블로킹
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 15
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
공장설정
전기적 디자인: PNP
출력 기능: N.O.
세트 포인트: 100 Imp/min
출력 OUT2: 임펄스 출력
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
스위치 출력 (OUT1)
출력 시그널 스위칭 시그널
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
임펄스 출력 / 스위치 출력 (OUT2)
출력 시그널 펄스 시그널; 스위칭 시그널; (파라메터화 가능)
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] < 500
임펄스 출력 댐핑 펄스의 외부 평가
범위
검출간격 [mm] 12
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [Imp/min] 1...32000
설정범위 [Imp/min] 3...24000
측정원칙 유도형
정확성 / 편차
교정 계수 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,4
히스테리시스 [Sr 의 %] 10
히스테리시스 [Sp의 %] 10...30
반복성 IO-Link [%] 1; (측정영역 최종값의)
온도 이탈 ± 10 %; (측정영역 최종값의)
반응시간
가동지연 시간 [s] 0...15; (보폭: 1 s; 미리 조정한 값: 10 s)
최대 댐핑 주파수 [Imp/min] 60000
IO-Link
가동지연 시간 [s] 0...30; (보폭: 100 ms; 미리 조정한 값: 10 s)
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,7
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
프로세스 값 32
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 2
IO-Link 기능 (비주기적) 스위치 on 싸이클 카운터; 동작 시간 카운터; 내부 온도; 어플리케이션 특수 태그
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1444
참고
자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN55011 B 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
주파수당 50 스윕 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크
지속적인 쇼크 내구성
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크
급격한 온도변화
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50 주기
염분 스프레이 테스트
EN 60068-2-52 Kb 자극정도 5 (4 테스트 주기)
MTTF [년 (해)] 467
UL 인증서
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
UL 인증서 번호 A041
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 52,7
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M18 x 1 / L = 75
스레드 지정 M18 x 1
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PBT; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
조임 토크 [Nm] 35
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 4 x LED, 녹색
스위치 출력 4x LED, 황색
오류 신고 4x LED, 적색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함