- 제품
- 센서
- 속도 센서
- 폭발 위험영역용 컴팩트한 스피드 모니터
- DI605A
속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 저속 관련 안정된 비접촉식 회전 속도 모니터링
- 2 in 1: 단일 컴팩트 하우징 내 속도 센서 및 평가
- 티치 버튼 또는 IO-Link를 통한 스위칭포인트의 간편한 세팅
- 신호 및 진단 데이터 전송용 IO-링크 사용
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
검출간격 [mm] | 5 |
통신 인터페이스 | IO-Link |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 속도미달에 관한 회전 및 선형 이동의 간단한 평가; 블로킹 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) | ||||
---|---|---|---|---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) | ||||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | ||||
공장설정 |
|
||||
쇼트방지 | yes | ||||
과부하 방지 | yes |
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
---|---|
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
출력 시그널 | 펄스 시그널; 스위칭 시그널; (파라메터화 가능) |
---|---|
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | < 500 |
임펄스 출력 | 댐핑 펄스의 외부 평가 |
범위
검출간격 [mm] | 5 |
---|
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
설정범위 [Imp/min] | 3...24000 |
측정원칙 | 유도형 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 10 |
히스테리시스 [Sp의 %] | 10...30 |
반복성 IO-Link [%] | 1; (측정영역 최종값의) |
온도 이탈 | ± 10 %; (측정영역 최종값의) |
반응시간
가동지연 시간 [s] | 0...15; (보폭: 1 s; 미리 조정한 값: 10 s) |
---|---|
최대 댐핑 주파수 [Imp/min] | 60000 |
가동지연 시간 [s] | 0...30; (보폭: 100 ms; 미리 조정한 값: 10 s) |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||||
프로파일 | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,7 | ||||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 스위치 on 싸이클 카운터; 동작 시간 카운터; 내부 온도; 어플리케이션 특수 태그 | ||||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||||||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||
염분 스프레이 테스트 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 471 |
기계적 데이터
무게 [g] | 78,9 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PA; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
조임 토크 [Nm] | 35 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|