- 제품
- DN2112
스위치 형태의 에너지 공급24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
스위치 형태의 에너지 공급24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
- 컨트롤러, 센서, 액추에이터 및 산업용 전자장치의 조절식 전원 공급 장치용
- 높은 효율성으로 낮은 전원 손실
- 높은 메인 버퍼링 시간
- 높은 전원 보존
- 제어 캐비닛의 낮은 가열
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
정격전압 AC [V] | < 230 |
---|---|
정격 주파수 AC [Hz] | 47...63 |
입력 전압 DC [V] | 210...375 |
입력 전압 레인지 AC [V] | 85...132 / 176...264 |
보호 클래스 | I; (IEC 61140) |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 20 |
Power-on 지연시간 [s] | < 20 |
출력 전압 허용오차 [%] | 1...5 |
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류 [A] | 4 |
출력 회로 수 | 1 |
최대 잔류 리플 [%] | 0,1 |
경감 (Derating) [W/K] | 3 (60...70 °C) |
출력
쇼트방지 | yes |
---|---|
과부하 방지 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 696 |
---|---|
마운팅 타입 | 레일; (TH35 (EN 60715)) |
크기 [mm] | 131 x 65 x 107 |
재질 | 알루미늄 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: 1.5...6 mm² |
---|