- 제품
- DN2134
스위치 형태의 에너지 공급24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
스위치 형태의 에너지 공급24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
- 컨트롤러, 센서, 액추에이터 및 산업용 전자장치의 조절식 전원 공급 장치용
- 높은 효율성으로 낮은 전원 손실
- 높은 메인 버퍼링 시간
- 높은 전원 보존
- 제어 캐비닛의 낮은 가열
단종제품
대체 제품: DN4034 제품 비교: DN2134 / DN4034 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
정격전압 AC [V] | 400...500 |
---|---|
정격 주파수 AC [Hz] | 47...63 |
입력 전압 DC [V] | 450...820 |
입력 전압 레인지 AC [V] | 340...576 |
출력 전압 DC [V] | 24...28 |
보호 클래스 | I; (IEC 61140) |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 80 |
Power-on 지연시간 [s] | < 80 |
출력 전압 [V] | 조정가능 |
출력 전압 허용오차 [%] | 2 |
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류 [A] | 20 |
출력 회로 수 | 1 |
최대 잔류 리플 [%] | 0,1 |
경감 (Derating) [W/K] | 12 (60...70 °C) |
출력
쇼트방지 | yes |
---|---|
과부하 방지 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...70 |
---|---|
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 58 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1810,6 |
---|---|
마운팅 타입 | 레일; (TH35 (EN 60715)) |
재질 | 알루미늄 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: 1.5...6 mm² |
---|