- 제품
- IO-Link
- IO 링크 액세서리 / 접속 기술
- IO-Link 컨버터
- DP1615
RGBW LED 스트립용 컨트롤 장치
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 21,6...26,4 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
정격전압 DC [V] | 24 |
전류소모 [mA] | < 1230 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 1,2 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 3; 디지털 출력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 3 |
---|---|
스위칭 레벨 높음 [V] | 11...26,4 |
스위칭 레벨 낮음 [V] | 0...5 |
출력
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
---|---|
디지털 출력 수 | 4 |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 400; 640; (400 mA: 적색; 녹색; 청색; 640 mA: 흰색) |
최대 총 전류 부하 출력 [A] | 1,2 |
쇼트 방지 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 4,2 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...60 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (선형적으로 50 % 감소; 비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 291 |
기계적 데이터
무게 [g] | 130,2 |
---|---|
무게 (액세서리 및 포장 무게 불포함) [g] | 0,001 |
크기 [mm] | 99,1 x 50 x 31 |
재질 | 하우징: PA; 커버: PA; 씰링 커버: TPE |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
전기적 연결 - 플러그
IO-Link 작동 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|