- 제품
- 상태 모니터링
- 펄스 평가
- 회전 모니터링 방향
- DR2503
방향 및 속도 모니터링용 평가 유닛
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
방향 및 속도 모니터링용 평가 유닛
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
- 신뢰 가능한 회전 방향, 주파수, 회전 속도 및 속도 모니터링
- 최대 60,000 펄스/분의 높은 입력 주파수
- 회전 방향용 스위칭 출력 1개 및 회전 속도 모니터링용 스위칭 출력 1개
- 다양하게 구성할 수 있는 모니터링 기능
- 선명하게 읽을 수 있는 프로그래밍 및 실제 밸브 표시용 야광 OLED 디스플레이
제품 특성
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
---|---|
크기 [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
어플리케이션
어플리케이션 | 방향 모니터링 및 주파수를 위한 마이크로 프로세서를 보유한 펄스 평가 시스템; 회전 속도 및 속도 |
---|
전기적 데이터
정격전압 AC [V] | 110...240 |
---|---|
정격전압 DC [V] | 27 |
정격전압 허용오차 [%] | < 10 |
정격전압 허용오차 2 [%] | 20...10 |
정격 주파수 AC [Hz] | 50...60 |
전력소비 [W] | 3 |
센서용 보조 에너지 DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 릴레이 출력 수: 2 |
---|
출력
릴레이 출력 수 | 2 |
---|---|
접촉 부하 | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (오옴 저항) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
보호등급 | IP 50 |
터미널 보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 380,5 |
---|---|
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
크기 [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
재질 | 플라스틱 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
---|
전기적 연결
듀얼 챔버 터미널: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |