컴팩트한 RFID 디바이스
DTE915
DTRUHFA HLRWITUS04
컴팩트한 RFID 디바이스
DTE915
DTRUHFA HLRWITUS04
어플리케이션
에 대한 무선 인증 | 중국 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 500 |
전력소비 [W] | 8,6 |
보호 클래스 | III |
작동 주파수 [MHz] | 920,5...924,5 |
RFID 표준 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
전송 파워 EIRP [mW] | 200; (최대: 250 mW) |
출력
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100; (max.) |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet |
---|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
전송 속도 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
기록문(프로토콜) | MQTT JSON | |||
공장설정 |
|
|||
사용 유형 | 파라메터 세팅; 데이터 전송 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
저장온도 [°C] | -25...80 | |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 697,6 |
---|---|
크기 [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
재질 | 하우징: 알루미늄; PBT / PC; 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 이더넷
ETH1 / ETH2 | 커넥터: 2 x M12; 코딩: D |
---|
전기적 연결 - 전압 공급
PWR | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|