• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. 필드버스 인터페이스를 가진 컴팩트한 RFID 디바이스
  5. DTE924

컴팩트한 RFID 디바이스

DTE924

DTRUHFA HLRWETUS04

컴팩트한 RFID 디바이스

DTE924

DTRUHFA HLRWETUS04

어플리케이션
에 대한 무선 인증 브라질; 호주; 뉴질랜드; 칠레
전기적 데이터
동작 전압 [V] 19,2...28,8 DC
전류소모 [mA] 500
전력소비 [W] 8,6
보호 클래스 III
작동 주파수 [MHz] 915...928
RFID 표준 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
전송 파워 EIRP [mW] 200; (최대: 250 mW)
출력
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 100; (max.)
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet
Ethernet - TCP/IP
기록문(프로토콜) TCP/IP
공장설정
IP 어드레스: 192.168.0.79
subnet 마스크: 255.255.255.0
Gateway IP 어드레스: 192.168.0.100
사용 유형 파라메터 세팅; 데이터 전송
작동 조건
주변온도 [°C] -20...55
주변온도에 대한 참고사항
마운팅 플레이트 및 냉각장치 보유: -20...60 °C
저장온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 301489-3
쇼크 내구성
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / 지속적인 쇼크
50 g (11 ms) / 싱글 쇼크
진동 내구성
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
기계적 데이터
무게 [g] 703,2
크기 [mm] 113 x 118,6 x 50
재질 하우징: 알루미늄; PBT / PC; 스텐레스
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
전압 공급 1 x LED, 녹색
LED-디스플레이 4 x LED, 황색 시그널 강도 ID 태그
상태 2 x LED, 녹색/적색 필드 버스 인터페이스
상태 2 x LED, 녹색/황색 이더넷
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 이더넷
ETH1 / ETH2 커넥터: 2 x M12; 코딩: D
전기적 연결 - 전압 공급
PWR 커넥터: 1 x M12; 코딩: A