- 제품
- 이미지 처리 / 식별
- RFID
- 필드 버스 인터페이스를 보유한 평가 시스템
- DTE939
RFID 평가 유닛 UHF
DTE939
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
RFID 평가 유닛 UHF
DTE939
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
어플리케이션
에 대한 무선 인증 | 중국 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 24 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 700 |
작동 주파수 [MHz] | 920,5...924,5 |
안테나 접속 | 4; (TNC Reverse) |
RFID 표준 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
전송 전력 ERP [mW] | 2000; (단계에서 파라메터화 가능: 1 dB 50mW ... 2W) |
임피던스 [Ω] | 50 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|
출력
디지털 출력 수 | 4 |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 500; (max.) |
범위
RSSI 임계값 | 소프트웨어로 조정 가능 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet |
---|
기록문(프로토콜) | EtherNet/IP |
---|---|
사용 유형 | 데이터 전송 |
기록문(프로토콜) | TCP/IP |
---|---|
사용 유형 | 파라메터 세팅; 데이터 전송 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...55 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
라디오 주파 인증 | CMIIT |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 3446,8 |
---|---|
크기 [mm] | 300 x 300 x 71 |
재질 | 하우징: 알루미늄; 보호용 커버: 플라스틱; TNC 소켓: 황동 / PTFE; 컨넥터: 황동 / 플라스틱 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
음향 신호 | 버저 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 이더넷
LAN | 커넥터: 1 x M12; 코딩: X |
---|
전기적 연결 - 입력 / 출력
GPIO | 커넥터: 1 x M12 |
---|
전기적 연결 - 전압 공급
Power Supply | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|