• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. IO-Link를 가진 컴팩트한 RFID 디바이스
  5. DTI411

RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTI411

DTRHF FNRWIOUS03

RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTI411

DTRHF FNRWIOUS03

  • 신뢰 가능한 공작물 캐리어 및 제품 ID 태그 식별용
  • 장착, 이송 및 취급 기술에서의 어플리케이션에 대한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 돌출형 마운팅용 RFID 읽기/쓰기 헤드 HF
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
어플리케이션
어플리케이션 운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증 미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 일본; 중국; 대만; 인도; 싱가포르; 대한민국
무선 인증에 관한 참고사항
유럽 ​​무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.
전기적 데이터
동작 전압 [V] 19,2...28,8 DC
전류소모 [mA] < 50
보호 클래스 III
작동 주파수 [MHz] 13,56
RFID 표준 ISO 15693
범위
거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면 [mm] 90
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면 [mm] 25
ID-tag에 대한 간격 [mm]
20 mm 코인 태그와 연관됨; I-CODE SLI : ≤ 18
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Device Identification
SIO 모드 아니오
필수 마스터 포트 타입 A
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 967
작동 조건
주변온도 [°C] -20...60
저장온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / 반복됨
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 반복되지 않음
진동 내구성
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [년 (해)] 613,74
UL 인증서
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
파일 번호 UL E205959
기계적 데이터
무게 [g] 111,5
하우징 원통형의
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M12 x 1 / L = 70
스레드 지정 M12 x 1
재질 하우징: 스텐레스; 보호 커버: PPS
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 1 x LED, 녹색
tag 커뮤니케이션 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
너트 2 x M12 x 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A