RFID 읽기/쓰기 헤드 HF
DTI434
DTRHF IBRWIOUS03
어플리케이션
어플리케이션 | 운송 장비에 있는 물체 감지 | |
---|---|---|
에 대한 무선 인증 | 미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 중국; 싱가포르; 일본; 대만; 인도 | |
무선 인증에 관한 참고사항 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
작동 주파수 [MHz] | 13,56 |
RFID 표준 | ISO 15693 |
범위
ID-tag에 대한 간격 [mm] |
|
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO 모드 | 아니오 | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||
전기적 안전 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 197,5 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4301 / 304); 보호 커버: PPS |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|