• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. IO-Link를 가진 컴팩트한 RFID 디바이스
  5. DTI901

RFID UHF 소형 유닛

DTI901

DTRUHFA HLRWIOUS04

RFID UHF 소형 유닛

DTI901

DTRUHFA HLRWIOUS04

  • 신뢰 가능한 공작물 캐리어 및 제품 ID 태그 식별용
  • 장거리를 위한 RFID UHF 읽기/쓰기 헤드
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 신뢰성이 입증된 M12 접속을 통한 IO-Link 마스터 버전 1.2에 대한 연결용
  • cul
어플리케이션
어플리케이션 운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증 캐나다; 미국
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] < 250
전력소비 [W] 4,8
보호 클래스 III
작동 주파수 [MHz] 902...928
RFID 표준 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
전송 파워 EIRP [mW] 200; (최대: 410 mW)
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM3 (230,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1418
작동 조건
주변온도 [°C] -20...60
저장온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / 지속적인 쇼크
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 싱글 쇼크
진동 내구성
EN 60068-2-6 2 g 10...150 Hz
전기적 안전
EN 61010-2-201 단지 PELV 회로를 통한 전기적 공급
UL 인증서
Ta -20…60 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
파일 번호 UL E205959
기계적 데이터
무게 [g] 635,8
크기 [mm] 120 x 50 x 113
재질 PBT; PC; 스텐레스; 알루미늄
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 1 x LED, 녹색
tag 커뮤니케이션 4 x LED-디스플레이, 황색 필드에 있는 태그 수
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
커넥터: 1 x M12; 코딩: A