LED 스트립 RGBW
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
LED 스트립 RGBW
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
- 개별적인 연결을 통하여 적색, 녹색, 청색 및 흰색 색상의 LED를 켤 수 있습니다.
- 보호등급 IP 68을 갖춘 매우견고하고 완벽하게 포팅된디자인
- 굽혀지거나 일자형 설치
- 강력한 LED를 통한 높은광선량
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 기계 상태 시그널링 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
정격전압 DC [V] | 24; (SELV/PELV에 대하여) | |
전류소모 [mA] | 1080 | |
색상 온도 [K] | 7500 | |
광속 [lm] | 적색: 184,96; 녹색: 572; 청색: 116; 흰색: 768,32 | |
광속에 관한 참고사항 [lm] |
|
|
Typ. 수명 [h] | 30000 |
입력
디지털 입력의 입력 회로 | 24 V PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...45 |
---|---|
최대 상대 공기습도 [%] | 90 |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 4000 |
보호등급 | IP 68 |
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
인증서 | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 101,5 |
---|---|
크기 [mm] | 765 x 14,2 x 4,5 |
재질 | TPU |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
커넥터: M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
다이어그램 및 그래프
|
|
---|