5 세그먼트 신호 램프
DV1530
LED-Tower-5/Std/Buzzer
어플리케이션
어플리케이션 | 기계 상태 시그널링 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
정격전압 DC [V] | 24 |
전류소모 [mA] | < 200 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 6 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 6 |
---|---|
입력 전류 높음 [mA] | 6 |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,2 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...50 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...75 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90 |
공압 [kPa] | < 106 |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 |
보호등급 | IP 54 |
기계적 데이터
무게 [g] | 567 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 70 / L = 284 |
재질 | 하우징: ABS; 렌즈: PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
음향 신호 | 버저 | ||||
최대 음압 [dB] | 85 |
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
베이스 마운팅
|
|
---|
Wall 마운팅
|
|
---|