- 제품
- DX2021
회전, 속도 및 시간 모니터링을 위한 다기능 디스플레이
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
회전, 속도 및 시간 모니터링을 위한 다기능 디스플레이
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
- 회전 속도, 속도, 수량 또는 처리 시간 모니터링용
- 높은 입력 주파수가 있는 펄스 시퀀스 표시 및 평가용
- 선명하게 보이는 LCD 디스플레이
- 터치 디스플레이 및 일반 텍스트로 직관적인 처리
- 다양하게 구성할 수 있는 모니터링 기능
제품 특성
크기 [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
어플리케이션
어플리케이션 | 임펄스 결과로 작동되어 지는 모든 물리학적인 크기들을 위한 일반적인 평가와 표시 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
동작 전압 [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
전류소모 [mA] | 100 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 2 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 2 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 |
보호등급 | IP 65 |
터미널 보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 355 |
---|---|
마운팅 타입 | 패널 컷아웃: 91 x 43 mm |
크기 [mm] | 48 x 112 x 116 |
재질 | Noryl UL94-V-0 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
연결부 | 스크류 터미널: |
---|