- 제품
- DX2022
제품 특성
크기 [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
어플리케이션
어플리케이션 | 임펄스 결과로 작동되어 지는 모든 물리학적인 크기들을 위한 일반적인 평가와 표시 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
동작 전압 [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
전류소모 [mA] | 100 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 4; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 2 |
---|
출력
디지털 출력 수 | 4 |
---|---|
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 270 |
아날로그 전압 출력 [V] | -10...10 |
과부하 방지 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 |
보호등급 | IP 65 |
터미널 보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 352 |
---|---|
마운팅 타입 | 패널 컷아웃: 91 x 43 mm |
크기 [mm] | 48 x 112 x 116 |
재질 | Noryl UL94-V-0 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
연결부 | 스크류 터미널: |
---|