전선연결이 가능한 소켓
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
전선연결이 가능한 소켓
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 광범위한 작동 온도 범위
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 자기 안전함으로 증명된 전기회로에 대한 연결 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX 마킹 |
|
|
|
|
기계적 데이터
무게 [g] | 53,5 |
---|---|
크기 [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
재질 | PBT |
모듈형 본체 재질 | PBT |
너트 재질 | PA |
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x Rd24, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: PA; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|