전선연결이 가능한 소켓
E10109
SDOGH040PLSFKPG
전선연결이 가능한 소켓
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- 광범위한 작동 온도 범위
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 나사 단자를 포함하는 안전 케이블 연결
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4; (...40 °C) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 14,9 |
---|---|
크기 [mm] | 18 x 18 x 46 |
재질 | PA |
모듈형 본체 재질 | PA |
너트 재질 | PA |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 4...6 mm |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: B; 성형체: PA; 잠금: PA |
---|