• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 액추에이터, 타겟, 자석 및 태그
  4. 유도형 센서용 리미트 플런져
  5. E10155

리미트 플런저

E10155

LIMIT PLUNGERS ITB

리미트 플런저

E10155

LIMIT PLUNGERS ITB

  • 기계적 스톱의 경우 신뢰성있는 방어
  • 높은 작용력에 대한 저항
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
  • 소재와 관계없이 스위칭 가능
  • 정확하게 정의된 스위치 지점 보장
어플리케이션
디자인 타입용, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b
기계적 데이터
무게 [g] 44,4
재질 리미트 플런저: 공구제작용 철강; 플런저: 강철 전면을 강화시킴; 마디가 있는너트: 황동 니켈도금함
활성력 (Activation force) [N] 4,9...7845
비고
포장당 1 갯수