• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 마운팅 클램프
  5. E10192

마운팅 클램프

E10192

Mounting Set D20

마운팅 클램프

E10192

Mounting Set D20

  • 실린더 센서 장착용
  • 쉽고 빠르고 저렴한 장착
  • 2개의 나사로 클램핑하여 안정적으로 고정
기계적 데이터
무게 [g] 67,2
크기 [mm] 35 x 50 x 29
내면지름 [mm] 20
재질 PA
액세서리
구성 부품
소켓 헤드 나사: 2 x M6 x 30
스프링 와셔: 2
C 타입 프로파일 레일용 너트: 2 x SW 11 mm
비고
포장당 1 갯수