- 제품
- E10261
소켓을 보유한 접속 케이블
E10261
ADOAA030MSS0010E03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10261
ADOAA030MSS0010E03
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
어플리케이션
특수성(시스템) | 적합한 연결사슬 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4; (40° C) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
UL 인증서 |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 383,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
재질 | TPU 흑색 | ||||||||
모듈형 본체 재질 | TPU | ||||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PVC, 황색, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x 1/2", ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|