- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E10268
소켓을 보유한 접속 케이블
E10268
ADOGG030--S0005A03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10268
ADOGG030--S0005A03
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 광범위한 작동 온도 범위
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4; (...40 °C) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
기계적 데이터
무게 [g] | 140,8 |
---|---|
크기 [mm] | 8,5 x 8,5 x 30 |
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU |
---|