• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 클램프 홀더
  5. E10743

최종 스톱을 보유한 마운팅 슬리브

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

최종 스톱을 보유한 마운팅 슬리브

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

  • 정의된 설치 위치용 종단점
  • 실린더 센서 장착용
  • 재조정 없이 쉽고 빠른 교체
  • 손상으로부터 안정적으로 보호
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
단종제품
중단 날짜: 09/30/2024
대체 제품: E12747 제품 비교: E10743 / E12747 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
디자인 스톱 선
기계적 데이터
무게 [g] 192,7
설치 설명서 센서의 감지부를 오른쪽으로 정렬 (도면 참고)
크기 [mm] M36 x 1,5 / L = 58
스레드 지정 M36 x 1,5
내면지름 [mm] 30
재질 황동 흰색 청동 코팅; 너트: 황동 흰색 청동 코팅
조임 토크 [Nm] 20; (잠금 너트: 40)
액세서리
구성 부품
너트: 2
비고
포장당 1 갯수