• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E10805

전선연결이 가능한 소켓

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

전선연결이 가능한 소켓

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E10013 제품 비교: E10805 / E10013 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 250 AC/DC
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 65
기계적 데이터
크기 [mm] 43 x 25 x 36
재질 PBT
모듈형 본체 재질 PBT
너트 재질 ULTRAMID
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
터미널: ...0,75 mm²; 케이블 글랜드: PG 9
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M18, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: ULTRAMID; 접촉점: 금으로 도금함