- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 클램프 홀더
- E10806
어플리케이션
디자인 | 스톱 선 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 49,7 |
---|---|
설치 설명서 | 센서의 감지부를 오른쪽으로 정렬 (도면 참고) |
크기 [mm] | M16 x 1 |
스레드 지정 | M16 x 1 |
내면지름 [mm] | 12 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; 너트: 황동 흰색 청동 코팅 |
조임 토크 [Nm] | 7; (잠금 너트: 20) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|