• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E10807
어플리케이션
디자인 스톱 선
기계적 데이터
무게 [g] 96,5
설치 설명서 센서의 감지부를 오른쪽으로 정렬 (도면 참고)
크기 [mm] M24 x 1,5
스레드 지정 M24 x 1,5
내면지름 [mm] 18
재질 황동 흰색 청동 코팅; 너트: 황동 흰색 청동 코팅
조임 토크 [Nm] 7; (잠금 너트: 40)
액세서리
구성 부품
너트: 2
비고
포장당 1 갯수