• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
  5. E10844

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • 필드의 밸브를 안정적으로 연결
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 선명하게 보이는 LED
  • 통합된 보호 회로망 제공
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 24 AC/DC
과 전압 제어장치 yes; (VDR)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 45,7
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
나사
라벨링을 위한 패널
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 조임 토크: 0,5 Nm
전기적 연결
연결부 케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x 밸브 타입 C DIN, ㄱ자형; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 조임 토크: 0,5 Nm