전선연결이 가능한 소켓
E10887
SDOGK190MSSFKPG
전선연결이 가능한 소켓
E10887
SDOGK190MSSFKPG
- M23 커넥터가 있는 스플리터 상자용
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 광범위한 작동 온도 범위
- 납땜을 통한 안전한 케이블 연결
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 7,5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
기계적 데이터
무게 [g] | 82,4 |
---|---|
크기 [mm] | 26 x 26 x 49 |
재질 | 황동 니켈도금함 |
모듈형 본체 재질 | 황동, 니켈도금함 |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
솔더링(납땜): ...1 mm²; 케이블 피복: Ø 10...14 mm |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|