- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E10976
소켓을 보유한 접속 케이블
E10976
ADOGH080MSS0005A06
소켓을 보유한 접속 케이블
E10976
ADOGH080MSS0005A06
- 8 폴 연결
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 안정적인 센서 신호 전송
- 광범위한 작동 온도 범위
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 245,8 |
---|---|
크기 [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함 |
---|