- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 마운팅 클램프
- E11048
위치센서용 마운팅 클램프
E11048
MOUNTING CLAMP M18
위치센서용 마운팅 클램프
E11048
MOUNTING CLAMP M18
- 정의된 설치 위치용 종단점
- 클릭 핏 장착으로 안전하게 센서 고정
- 실린더 센서 장착용
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 2개의 나사로 표면에 안정적으로 장착
어플리케이션
디자인 | 스톱 선 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 12,6 |
---|---|
크기 [mm] | 24 x 30 x 29 |
내면지름 [mm] | 18 |
재질 | PC |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|