• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 어댑터 커넥터
  4. 마운팅 소켓
  5. E11067

어댑터 소켓

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

어댑터 소켓

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

  • 사용자에게 친숙한 배전 장비와 커넥터 연결 기능이 있는 하우징
  • 컨테이너 벽면에 쉽고 빠르게 설치
  • 견고한 금속 버전
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • ce
  • ukca
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 250 AC/DC
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 22,8
마운팅 스레드 PG 9
재질 아연 주조함
모듈형 본체 재질 아연 주조함
액세서리
구성 부품
너트: 1 x PG9
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 아연 주조함