• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 어댑터 커넥터
  4. 어댑터 플러그
  5. E11315

어댑터 플러그

E11315

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

어댑터 플러그

E11315

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

  • 사용자에게 친숙한 배전 장비와 커넥터 연결 기능이 있는 하우징
  • 컨테이너 벽면에 쉽고 빠르게 설치
  • 견고한 금속 버전
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • ce
  • ukca
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 125 AC/DC
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 27,3
크기 [mm] 18 x 18 x 19
마운팅 스레드 M20
재질 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: ...0,6 Nm; 나사 M20 조임 토크: ...2 Nm