• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
  5. E11434

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

E11434

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

E11434

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS

  • 필드의 밸브를 안정적으로 연결
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 스위칭 상태를 표시하는 선명하게 보이는 LED
  • 통합된 보호 회로망 제공
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 24 AC/DC
과 전압 제어장치 yes; (VDR)
최대 전류 부하 합계 [A] 3
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 135,3
재질 PUR
모듈형 본체 재질 PUR
너트 재질 황동, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
나사
라벨링을 위한 패널
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x 밸브 타입 B 산업용 표준, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 황동에 니켈 도금; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm