• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 구성가능
  4. 전선가능 플러그
  5. E11550

전선 연결된 플러그

E11550

SSTGF030MSSFPKG

전선 연결된 플러그

E11550

SSTGF030MSSFPKG

  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 절연 변위 기술을 통한 손쉬운 케이블 연결
  • 견고한 금속 버전
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 50 AC / < 75 DC
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 14,8
재질 PA
모듈형 본체 재질 PA
너트 재질 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
파고드는(접합시킬때) 기술: 0,14...0,38 mm²; 심선 절연 : PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); 케이블 피복: Ø 3...5 mm
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함