- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E11589
CAN bus 종단 레지스터를 보유한 소켓
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
CAN bus 종단 레지스터를 보유한 소켓
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
- CAN 버스 참가자를 위한 안정적인 연결 기술
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
어플리케이션
어플리케이션 | CAN bus |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 7,7 |
---|---|
크기 [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
재질 | TPU; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 조임 토크: ...0,6 Nm |
---|