- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- CAN bus를 위한 점퍼 케이블
- E11591
접속 케이블
E11591
VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS
접속 케이블
E11591
VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS
- CAN 버스 참가자를 위한 안정적인 연결 기술
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬 |
---|---|
어플리케이션 | CAN bus |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...80 |
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 50,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
재질 | PUR | ||||||||
모듈형 본체 재질 | PUR | ||||||||
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 7,2 mm, screen됨; 꼬임; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / 꼬임 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / 꼬임 |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |