• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 점퍼 케이블
  5. E11594

접속 케이블

E11594

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS

접속 케이블

E11594

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS

  • CAN 버스 참가자를 위한 안정적인 연결 기술
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
어플리케이션 CAN bus
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...80
보호등급 IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 398,9
크기 [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
재질 PUR
모듈형 본체 재질 PUR
너트 재질 아연 주조함, 니켈도금함
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
고정설치 위한 굴곡 반경 최소 5 x 케이블 직경
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 1 Mio.
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm
전기적 연결
연결부 케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 7,2 mm, screen됨; 꼬임; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / 꼬임 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / 꼬임
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm