- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- 밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
- E11622
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
- 필드의 밸브를 안정적으로 연결
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 견고한 직사각형 커넥터
어플리케이션
어플리케이션 | 전기측량 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 24 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67; IP 69K |
기계적 데이터
무게 [g] | 152,5 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |