전선 연결된 플러그
E11624
SSTGH040MSSFKPG
전선 연결된 플러그
E11624
SSTGH040MSSFKPG
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 나사 단자를 포함하는 안전 케이블 연결
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4; (...40 °C) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...100 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 25,5 |
---|---|
크기 [mm] | 20 x 20 x 52 |
재질 | PA |
모듈형 본체 재질 | PA |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|