- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E11737
소켓을 보유한 접속 케이블
E11737
ADOGK120MSS0010H12
소켓을 보유한 접속 케이블
E11737
ADOGK120MSS0010H12
- 컨트롤러 및 다이얼로그 유닛의 안정적인 연결
- 광범위한 작동 온도 범위
- 모바일 기기에 사용하기 적합함
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 63 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1388,5 |
---|---|
크기 [mm] | 26 x 26 x 85 |
재질 | PUR 흑색 |
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
조임 토크 [Nm] | 2 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|