• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E11741

소켓을 보유한 접속 케이블

E11741

ADOAK120MSS0015H12

소켓을 보유한 접속 케이블

E11741

ADOAK120MSS0015H12

  • 컨트롤러 및 다이얼로그 유닛의 안정적인 연결
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 모바일 기기에 사용하기 적합함
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 63 AC/DC
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 2055
크기 [mm] 51 x 26 x 70
재질 PUR 흑색
모듈형 본체 재질 PUR
너트 재질 황동, 니켈도금함
조임 토크 [Nm] 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M23, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함