• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 구성가능
  4. 전선가능 소켓
  5. E11774

전선연결이 가능한 소켓

E11774

SDOGH050MSSFKPG

전선연결이 가능한 소켓

E11774

SDOGH050MSSFKPG

  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 나사 단자를 포함하는 안전 케이블 연결
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 45 AC / < 70 DC
최대 전류 부하 합계 [A] 4; (...40 °C)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...100
보호등급 IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 29,9
크기 [mm] 20 x 20 x 46
재질 PA
모듈형 본체 재질 PA
너트 재질 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함