• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 액추에이터, 타겟, 자석 및 태그
  4. 자석 주파
  5. E11803

자기자장

E11803

MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS

자기자장

E11803

MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS

  • 긴 감지 범위를 보장하기 위해
  • 자기 센서와 결합하여 사용하기 위해
  • 알루미늄 또는 스텐레스 스틸 뒷면에 가려진 설치가 가능함
  • 광범위한 작동 온도 범위
작동 조건
주변온도 [°C] -25...250
기계적 데이터
무게 [g] 79,8
크기 [mm] Ø 40 / L = 13
재질 경질 페라이트 (hard ferrite) HF 24/23; 스텐레스 (1.4571/316Ti )
자기장 강도 [mT] 80
비고
포장당 1 갯수