• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 실린더 센서용 마운팅 액세서리
  5. E11819

클린 라인 실린더용 밴드

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

클린 라인 실린더용 밴드

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • 실린더 센서를 클린 라인 실린더에 적용하기 위해
  • 완벽하게 적용된 기계식 솔루션을 통한 낮은 높이
  • 어댑터에서 센서 위치 보호
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
어플리케이션
디자인 타입용 MKT
기계적 데이터
무게 [g] 7,4
크기 [mm] Ø 40
재질 어댑터: PA; 고정 스트랩: 스텐레스 (1.4305 / 303)
피스톤 직경 [mm] 40
팽팽하게 조여주는 영역 [mm] 38...49
액세서리
구성 부품
어댑터: 1x, 타입용, MKT
클린 라인 실린더용 밴드: 1x
비고
포장당 1 갯수