전선연결이 가능한 소켓
E11841
SDOGH040PLSFKSK
전선연결이 가능한 소켓
E11841
SDOGH040PLSFKSK
- 안전한 전기 연결용
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 절연 변위 기술을 통한 손쉬운 케이블 연결
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 12,1 |
---|---|
크기 [mm] | 16 x 16 x 51 |
재질 | PA 6.6 |
모듈형 본체 재질 | PA 6.6 |
너트 재질 | PA 6.6 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
파고드는(접합시킬때) 기술: 0,14...0,34 mm²; 케이블 피복: Ø 3,5...6 mm |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: PA 6.6 |
---|