• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 실린더 센서용 마운팅 액세서리
  5. E11912

타이로드 및 통합된 프로파일 실린더용 마운팅 어댑터

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

타이로드 및 통합된 프로파일 실린더용 마운팅 어댑터

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

  • 실린더 센서를 타이 막대 실린더에 적용하기 위해
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 디자인
  • 완벽하게 적용된 기계식 솔루션을 통한 낮은 높이
  • 어댑터에서 센서 위치 보호
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
어플리케이션
디자인 타입용 MKT
기계적 데이터
무게 [g] 11,5
재질 어댑터: 알루미늄; 나사: 스텐레스
클램핑 범위 [mm] 5...7
액세서리
구성 부품
마운팅 나사: 1
비고
포장당 1 갯수