• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E11992

밸브 플러그를 보유한 접속 케이블

E11992

AVDAB031PLS0010H03

밸브 플러그를 보유한 접속 케이블

E11992

AVDAB031PLS0010H03

  • 필드의 밸브를 안정적으로 연결
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 선명하게 보이는 LED
  • 견고한 직사각형 커넥터
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 24 AC/DC
과 전압 제어장치 yes; (VDR)
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 490
크기 [mm] 28,5 x 24 x 49
재질 PP; 플루오르 탄성고무 (FKM)
모듈형 본체 재질 PP / FPM
너트 재질 황동, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x 밸브 타입 B DIN, ㄱ자형; 성형체: PP / FPM; 잠금: 황동, 니켈도금함