• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 실린더 센서용 마운팅 액세서리
  5. E12015

실린더 센서용 Clean-line 실린더 마운팅 클램프

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

실린더 센서용 Clean-line 실린더 마운팅 클램프

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

  • 실린더 센서를 클린 라인 실린더에 적용하기 위해
  • 완벽하게 적용된 기계식 솔루션을 통한 낮은 높이
  • 어댑터에서 센서 위치 보호
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
어플리케이션
디자인 타입용 MKT
작동 조건
주변온도 [°C] 0...50
기계적 데이터
무게 [g] 12,1
재질 마운팅 클램프: POM; 고정: 알루미늄; 나사: 스텐레스
조임 토크 [Nm] 0,5; (마운팅 나사)
클램핑 범위 [mm] 44...45
피스톤 직경 [mm] 40
액세서리
구성 부품
소켓 헤드 나사: 1 x SW2,5
비고
포장당 1 갯수
다이어그램 및 그래프
설치