• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. Y-스플리터
  5. E12068

밸브 플러그를 가진 Y 점퍼

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

밸브 플러그를 가진 Y 점퍼

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

  • 필드의 밸브를 안정적으로 연결
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 선명하게 보이는 LED
  • 견고한 직사각형 커넥터
단종제품
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
과 전압 제어장치 yes; (VDR)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 65
기계적 데이터
무게 [g] 350,2
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 황동, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
나사
라벨링을 위한 패널
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함
전기적 연결
케이블: 3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 2 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함